Les bouchons à languette en vinyle flexible conviennent à la fois aux applications simples et filetées. S'adaptent à une variété de tailles. Peuvent résister à l'usure et à des températures allant jusqu'à +210ºC. Faciles à installer. Compatibles avec les filetages métriques, UNF et BSP.Les capes flexibles sont adaptées à des applications lisses ou filetées et leur conception unique leur permet de s’adapter à de nombreux diamètres.
Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SRF0077
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | d2 | Thread Sizes (All) | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5298 € - 2,0504 € | 1200 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
|
1.575 in
40.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2758 € - 0,6483 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,478 € - 1,3986 € | 3400 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6253 € - 1,5172 € | 1500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3478 € - 0,8063 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer