Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0765 € - 0,1573 € | 7000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,324 € - 1,9308 € | 10441 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4537 € - 1,9308 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7134 € - 0,7867 € | 3935 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4806 € - 2,1627 € | 4015 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8359 € - 2,2945 € | 945 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 10020906 | 0,7015 € - 1,4731 € | 2500 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
|
| 0,0744 € - 0,2005 € | 7000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 0,1374 € - 0,2836 € | 4609 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 0,1017 € - 0,2429 € | 10000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1293 € - 0,2279 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2075 € - 0,4575 € | 5250 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
|||
| 0,0991 € - 0,2677 € | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2463 € - 0,3322 € | 286 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6596 € - 0,9064 € | 23734 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,642 € - 3,4478 € | 1924 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0617 € - 0,1698 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer