Menu Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
136 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
3366 En stock
16.0 mm
Jaune
EVA
1
61922 En stock
20.0 mm
Jaune
EVA
1
61741 En stock
18.0 mm
Jaune
EVA
1
6537 En stock
8.0 mm
Jaune
EVA
1
139352 En stock
9.0 mm
Jaune
EVA
1
13243 En stock
15.0 mm
Jaune
EVA
1
44206 En stock
6.0 mm
Jaune
EVA
1
108920 En stock
24.0 mm
Jaune
EVA
1
38859 En stock
11.0 mm
Jaune
EVA
1
24470 En stock
4.0 mm
Jaune
EVA
1
23422 En stock
13.0 mm
Jaune
EVA
1
94633 En stock
10.0 mm
Jaune
EVA
1
72108 En stock
5.0 mm
Jaune
EVA
1
6193 En stock
14.0 mm
Jaune
EVA
1
13929 En stock
12.0 mm
Jaune
EVA
1
4500 En stock
20.0 mm
Jaune
EVA
1
0,3113 € - 0,568 € 5186 En stock
7.7 mm
Noir
PVC
2
0,2837 € - 0,5166 € 1082 En stock
5.3 mm
Noir
PVC
2
0,7765 € - 1,4126 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
Noir
PVC
2
1,3029 € - 2,3581 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
PVC
2
  • sur 7
Capes à languette 16.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349588


Niveaux de stock
3366 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 20.0 mm 30.0 mm EVA Jaune

10349618


Niveaux de stock
61922 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 18.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349595


Niveaux de stock
61741 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 8.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349502


Niveaux de stock
6537 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 9.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349519


Niveaux de stock
139352 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 15.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349571


Niveaux de stock
13243 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 6.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349496


Niveaux de stock
44206 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 24.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349625


Niveaux de stock
108920 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 11.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349533


Niveaux de stock
38859 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 4.0 mm 20.2 mm EVA Jaune

10349472


Niveaux de stock
24470 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 13.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349557


Niveaux de stock
23422 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 10.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349526


Niveaux de stock
94633 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 5.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349489


Niveaux de stock
72108 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 14.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349564


Niveaux de stock
6193 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 12.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349540


Niveaux de stock
13929 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 20.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349601


Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 7.7 mm 13.0 mm PVC Noir

10360699

Gamme de prix
0,568 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 5.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10360682

Gamme de prix
0,5166 € - 0,2837 €

Niveaux de stock
1082 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10360774

Gamme de prix
1,4126 € - 0,7765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 28.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10360804

Gamme de prix
2,3581 € - 1,3029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2