Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7429 € - 0,9117 € | 4000 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2617 € - 0,4179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.488 in
12.4 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2037 € - 0,2474 € | 32250 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5077 € - 0,6582 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4341 € - 0,9115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8086 € - 0,9117 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9403 € - 2,5374 € | 140 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 2,5388 € - 5,3317 € | 80 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2257 € - 0,3718 € | 5000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4137 € - 0,464 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,3542 € - 0,826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,451 € - 0,9473 € | 60750 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2097 € - 2,5408 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3539 € - 2,8434 € | 105 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5375 € - 0,7174 € | 1600 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2836 € - 0,5957 € | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2664 € - 0,3521 € | 500 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4215 € - 0,8853 € | 3500 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5641 € - 1,1847 € | 600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3903 € - 0,8523 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2