Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0885 € - 0,1639 € | 4000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0802 € - 0,0891 € | 21470 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1037 € - 0,1152 € | 3922 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0821 € - 0,0912 € | 32206 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1092 € - 0,1213 € | 115852 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 2,8675 € - 5,2353 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4785 € - 2,6947 € | 282 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6767 € - 3,0401 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1081 € - 0,1201 € | 6429 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,1552 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1091 € - 0,1212 € | 8978 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1462 € - 0,1624 € | 88920 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1038 € - 0,1153 € | 73378 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0876 € - 0,0974 € | 5193 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0696 € - 0,0774 € | 49108 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0693 € - 0,077 € | 15274 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1211 € - 0,1345 € | 3866 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0813 € - 0,0903 € | 5540 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1676 € - 0,1862 € | 61922 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0648 € - 0,1783 € | 20000 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2