Menu Rechercher

Capes anti-poussière

En stock

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre intérieur du bouchon Ø trou Ajouter au panier
20063320 0,9794 € - 0,9794 € 288 En stock
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
20050009 0,6884 € - 1,0709 € 837 En stock
Cache-poussière Pour la série 140 Noir

20063320

Gamme de prix
0,9794 € - 0,9794 €

Niveaux de stock
288 En stock
Caractéristiques
  • Prof. base
    9.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    26.0 mm
  • Diamètre intérieur du bouchon
    20.0 mm
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Longueur totale
    74.0 mm
Cache-poussière PU

20050009

Gamme de prix
1,0709 € - 0,6884 €

Niveaux de stock
837 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3923509000
  • Matière complète
    Polyuréthane