Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0474 € - 0,1017 € | 48500 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 1,1721 € - 2,1688 € | Demander le délai de livraison ici |
4.291 in
109.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,0915 € - 0,1592 € | Demander le délai de livraison ici |
0.835 in
21.2 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| 0,0404 € - 0,1309 € | 2000 En stock |
0.634 in
16.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0656 € - 0,0916 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 0,1929 € - 0,2666 € | Demander le délai de livraison ici |
1.488 in
37.8 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
| 0,163 € - 0,2257 € | 3837 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 0,1929 € - 0,2666 € | 220 En stock |
1.315 in
33.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
| 0,3933 € - 0,5265 € | Demander le délai de livraison ici |
1.646 in
41.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 0,125 € - 0,1741 € | 585 En stock |
0.614 in
15.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
4
|
||
| 0,882 € - 1,3899 € | 300 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,9949 € - 1,5661 € | 94 En stock |
4.291 in
109.0 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.205 in
106.8 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 1,3288 € - 2,8728 € | 15535 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
5.126 in
130.2 mm
|
5.283 in
134.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 1,9429 € - 3,6858 € | Demander le délai de livraison ici |
5.079 in
129.0 mm
|
5.492 in
139.5 mm
|
5.319 in
135.1 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2
|
||
| 0,0517 € - 0,0605 € | 2500 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,049 € - 0,0648 € | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 1,7707 € - 5,0024 € | 30 En stock |
5.492 in
139.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2
|
||
| 1,1612 € - 2,2601 € | Demander le délai de livraison ici |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1013 € | 40497 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,1151 € - 0,1614 € | Demander le délai de livraison ici |
0.815 in
20.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer