Menu Rechercher

Capes & bouchons coniques - Standard PCR

En stock

Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour fonctionner à la fois comme capes et bouchons. Ils peuvent s'adapter à plus de 140 tailles en raison de leur forme conique. Généralement utilisés pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et autres produits chimiques corrosifs pendant le stockage et l'expédition. Ils sont largement applicables dans divers secteurs. Faciles à installer et à retirer, ils fournissent une solution rentable.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Utilisé comme bouchon d1 Couleur d2 d3 Utilisé comme cape d4 Ajouter au panier
0,0442 € - 0,0688 € Demander le délai de livraison ici
23.4 mm
Vert
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,3549 € - 0,3944 € Demander le délai de livraison ici
96.5 mm
Vert
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
0,0534 € - 0,0831 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Vert
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,3015 € - 0,3351 € Demander le délai de livraison ici
84.2 mm
Vert
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
0,2392 € - 0,2658 € Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
Vert
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,0327 € - 0,0509 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
Vert
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
1,7559 € - 1,951 € Demander le délai de livraison ici
216.0 mm
Vert
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,8136 € - 0,9041 € Demander le délai de livraison ici
124.0 mm
Vert
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
0,208 € - 0,2312 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
Vert
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
0,1768 € - 0,1965 € Demander le délai de livraison ici
68.1 mm
Vert
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,1421 € - 0,1579 € Demander le délai de livraison ici
53.5 mm
Vert
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
0,062 € - 0,0964 € Demander le délai de livraison ici
33.9 mm
Vert
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
1,0021 € - 1,1135 € Demander le délai de livraison ici
139.5 mm
Vert
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
1,5674 € - 2,4382 € Demander le délai de livraison ici
173.0 mm
Vert
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
1,9314 € - 2,1461 € Demander le délai de livraison ici
270.0 mm
Vert
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,2704 € - 0,3005 € Demander le délai de livraison ici
77.1 mm
Vert
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
0,0564 € - 0,0627 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Vert
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
0,0645 € - 0,1003 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
Vert
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
1,3789 € - 1,5322 € Demander le délai de livraison ici
157.0 mm
Vert
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,4069 € - 0,4522 € Demander le délai de livraison ici
101.9 mm
Vert
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
  • sur 2
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 23.4 mm 24.4 mm Vert

20747145

Gamme de prix
0,0688 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 96.5 mm 101.0 mm Vert

20747329

Gamme de prix
0,3944 € - 0,3549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 30.0 mm 30.7 mm Vert

20747176

Gamme de prix
0,0831 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 84.2 mm 88.3 mm Vert

20747305

Gamme de prix
0,3351 € - 0,3015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 74.0 mm 73.9 mm Vert

20747282

Gamme de prix
0,2658 € - 0,2392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 19.0 mm 19.7 mm Vert

20747121

Gamme de prix
0,0509 € - 0,0327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 216.0 mm 223.0 mm Vert

20747428

Gamme de prix
1,951 € - 1,7559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 124.0 mm 125.0 mm Vert

20747374

Gamme de prix
0,9041 € - 0,8136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 70.0 mm 74.0 mm Vert

20747275

Gamme de prix
0,2312 € - 0,208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 68.1 mm 69.3 mm Vert

20747268

Gamme de prix
0,1965 € - 0,1768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 53.5 mm 55.3 mm Vert

20747251

Gamme de prix
0,1579 € - 0,1421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 33.9 mm 35.8 mm Vert

20747206

Gamme de prix
0,0964 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 139.5 mm 140.0 mm Vert

20747381

Gamme de prix
1,1135 € - 1,0021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 173.0 mm 179.2 mm Vert

20747411

Gamme de prix
2,4382 € - 1,5674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 270.0 mm 223.0 mm Vert

20747435

Gamme de prix
2,1461 € - 1,9314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 77.1 mm 78.2 mm Vert

20747299

Gamme de prix
0,3005 € - 0,2704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 30.0 mm 39.1 mm Vert

20747183

Gamme de prix
0,0627 € - 0,0564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 34.9 mm 35.2 mm Vert

20747213

Gamme de prix
0,1003 € - 0,0645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 157.0 mm 148.6 mm Vert

20747404

Gamme de prix
1,5322 € - 1,3789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Cape ou bouchon conique PEHD - PCR 101.9 mm 103.0 mm Vert

20747343

Gamme de prix
0,4522 € - 0,4069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm