Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour fonctionner à la fois comme capes et bouchons. Ils peuvent s'adapter à plus de 140 tailles en raison de leur forme conique. Généralement utilisés pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et autres produits chimiques corrosifs pendant le stockage et l'expédition. Ils sont largement applicables dans divers secteurs. Faciles à installer et à retirer, ils fournissent une solution rentable.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Utilisé comme bouchon | d1 | Couleur | d2 | d3 | Utilisé comme cape | d4 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4069 € - 0,4522 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.012 in
101.9 mm
|
Vert
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Vert
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0772 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Vert
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 1,7559 € - 1,951 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Vert
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 1,1906 € - 1,852 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Vert
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,8136 € - 0,9041 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Vert
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0627 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vert
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1965 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Vert
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
| 1,5674 € - 2,4382 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.811 in
173.0 mm
|
Vert
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
|
7.055 in
179.2 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2312 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vert
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 1,0021 € - 1,1135 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Vert
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,3549 € - 0,3944 € | Demander le délai de livraison ici |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Vert
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1003 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vert
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 1,3789 € - 1,5322 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Vert
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer