Menu Rechercher

Capes d'extrémité arrondies - standard

En stock

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Des capes standard longues et courtes sont disponibles.Idéales pour la protection des tubes, tuyaux et tiges.Elles permettent d’éviter tout déplacement accidentel. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR5763

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d h Ajouter au panier
0,1189 € - 0,1881 € 673 En stock
3.5 mm
23.0 mm
0,1122 € - 0,1568 € 20344 En stock
4.7 mm
15.0 mm
0,1232 € - 0,1596 € 9159 En stock
6.0 mm
25.0 mm
0,1408 € - 0,1938 € 1500 En stock
10.0 mm
25.0 mm
0,1217 € - 0,1583 € 3531 En stock
5.0 mm
24.0 mm
0,1307 € - 0,1835 € 10955 En stock
4.0 mm
23.0 mm
0,1307 € - 0,1807 € 9467 En stock
8.0 mm
25.0 mm
0,1267 € - 0,1763 € 7648 En stock
7.0 mm
25.0 mm
Capes d’extrémité arrondies - standard PEBD Naturel

10082539

Gamme de prix
0,1881 € - 0,1189 €

Niveaux de stock
673 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité arrondies - standard PEBD Naturel

10082560

Gamme de prix
0,1568 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
20344 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PEBD Naturel

10082591

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1232 €

Niveaux de stock
9159 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PEBD Naturel

10082669

Gamme de prix
0,1938 € - 0,1408 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PEBD Naturel

10082577

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
3531 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PEBD Naturel

10082553

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1307 €

Niveaux de stock
10955 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PEBD Naturel

10082638

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1307 €

Niveaux de stock
9467 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PEBD Naturel

10082614

Gamme de prix
0,1763 € - 0,1267 €

Niveaux de stock
7648 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790