Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0868 € - 0,1872 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1158 € - 0,2623 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1364 € - 0,2432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1489 € - 0,307 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,5375 € - 0,9346 € | 12300 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5642 € - 1,0565 € | 750 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1754 € - 0,1892 € | 10000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1555 € - 0,3916 € | 2500 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,3181 € - 1,6849 € | 1800 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4043 € - 0,7438 € | 3250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1989 € - 0,3182 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3103 € - 0,7898 € | 960 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,445 € - 0,8985 € | 1000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2053 € - 0,3024 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2539 € - 0,6121 € | 237 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2835 € - 0,6582 € | 3700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,8963 € - 3,1991 € | 2560 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2852 € - 0,5068 € | 1000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2272 € - 0,3521 € | 1500 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,7146 € - 0,7964 € | 15000 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer