Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6204 € - 1,3031 € | 180 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 0,3981 € - 0,8359 € | 1800 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,6456 € - 1,2472 € | 1680 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|||
| 0,3699 € - 0,7767 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,2789 € - 0,5858 € | 3500 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 1248 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 0,4341 € - 0,8392 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,0946 € - 0,3218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|||
| 10084281 | 0,7898 € - 1,527 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
| 0,1419 € - 0,2981 € | 3000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,7648 € - 1,606 € | 720 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,4341 € - 0,9115 € | 18000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 0,3886 € - 0,8162 € | 3680 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
|||
| 0,3353 € - 0,6483 € | 2400 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
| 0,4795 € - 0,9313 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer