Menu Rechercher

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

En stock

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPE Couleur: Noir Séries: SR1021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Type Ajouter au panier
0,2768 € - 0,4306 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
20.0 mm
5
0,099 € - 0,1541 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
15.7 mm
5
0,0839 € - 0,1305 € 100 En stock
20.0 mm
12.0 mm
5
0,1048 € - 0,1631 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
18.0 mm
5
0,0976 € - 0,1519 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
15.0 mm
5
0,072 € - 0,112 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
5
0,066 € - 0,1027 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
5
0,1064 € - 0,1655 € 100 En stock
20.0 mm
20.0 mm
5
0,06 € - 0,0934 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
8.0 mm
5
0,0508 € - 0,079 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
4.0 mm
5
0,1033 € - 0,1607 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
17.7 mm
5
0,0531 € - 0,0826 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
4.6 mm
5
0,1003 € - 0,1561 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
16.0 mm
5
0,0554 € - 0,0862 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
5.0 mm
5
0,0901 € - 0,1402 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
13.0 mm
5
0,1017 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
17.4 mm
5
0,0779 € - 0,1212 € 700 En stock
20.0 mm
11.0 mm
5
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 30.0 mm TPE Noir

20572303

Gamme de prix
0,4306 € - 0,2768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 15.7 mm 20.0 mm TPE Noir

20572242

Gamme de prix
0,1541 € - 0,099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 12.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572204

Gamme de prix
0,1305 € - 0,0839 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572280

Gamme de prix
0,1631 € - 0,1048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 15.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572235

Gamme de prix
0,1519 € - 0,0976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572181

Gamme de prix
0,112 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572174

Gamme de prix
0,1027 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572297

Gamme de prix
0,1655 € - 0,1064 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572167

Gamme de prix
0,0934 € - 0,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 21.0 mm TPE Noir

20572129

Gamme de prix
0,079 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 17.7 mm 20.0 mm TPE Noir

20572273

Gamme de prix
0,1607 € - 0,1033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 4.6 mm 21.0 mm TPE Noir

20572136

Gamme de prix
0,0826 € - 0,0531 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 16.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572259

Gamme de prix
0,1561 € - 0,1003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572143

Gamme de prix
0,0862 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572211

Gamme de prix
0,1402 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 17.4 mm 20.0 mm TPE Noir

20572266

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 11.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572198

Gamme de prix
0,1212 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique