Menu Rechercher

Capes d'extrémité standards arrondies

En stock

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Ajouter au panier
0,1945 € - 0,3547 € Demander le délai de livraison ici
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,4352 € - 0,958 € Demander le délai de livraison ici
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,7393 € - 1,4464 € 2550 En stock
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,0948 € - 0,1501 € 1197 En stock
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,8913 € - 1,739 € 349 En stock
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,4582 € - 1,0088 € 117 En stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,1646 € - 0,3005 € 29000 En stock
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,1237 € - 0,2445 € 3443 En stock
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,288 € - 0,7094 € 499 En stock
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,7947 € - 1,5523 € 2450 En stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,1945 € - 0,3547 € Demander le délai de livraison ici
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,0948 € - 0,1501 € 4217 En stock
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,2222 € - 0,4076 € 148 En stock
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,4492 € - 0,9927 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
1,2275 € - 2,1626 € 180 En stock
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,4468 € - 0,9903 € 50 En stock
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
  • sur 2
Cape d’extrémité arrondie 26.3 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327821

Gamme de prix
0,3547 € - 0,1945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 29.5 mm PEBD Naturel

10327906

Gamme de prix
0,958 € - 0,4352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 76.0 mm 18.0 mm PEBD Naturel

10327982

Gamme de prix
1,4464 € - 0,7393 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 12.7 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10327746

Gamme de prix
0,1501 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
1197 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 101.8 mm 24.0 mm PEBD Naturel

10328019

Gamme de prix
1,739 € - 0,8913 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 52.5 mm 29.5 mm PEBD Naturel

10327937

Gamme de prix
1,0088 € - 0,4582 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 21.2 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10118719

Gamme de prix
0,3005 € - 0,1646 €

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 17.7 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10327777

Gamme de prix
0,2445 € - 0,1237 €

Niveaux de stock
3443 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 40.8 mm 28.0 mm PEBD Naturel

10327890

Gamme de prix
0,7094 € - 0,288 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 75.5 mm 36.0 mm PEBD Naturel

10327975

Gamme de prix
1,5523 € - 0,7947 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 25.7 mm 17.5 mm PEBD Naturel

10327814

Gamme de prix
0,3547 € - 0,1945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 13.4 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10327753

Gamme de prix
0,1501 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
4217 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 29.5 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327838

Gamme de prix
0,4076 € - 0,2222 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 50.8 mm 30.5 mm PEBD Naturel

10327913

Gamme de prix
0,9927 € - 0,4492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 79.5 mm 25.5 mm PEBD Naturel

10327999

Gamme de prix
2,1626 € - 1,2275 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 51.6 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10327920

Gamme de prix
0,9903 € - 0,4468 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité