Menu Rechercher

Capes d'extrémité

En stock

Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d h Type Ajouter au panier
0,3416 € - 0,7997 € 400 En stock
53.5 mm
12.3 mm
0,4857 € - 1,1254 € 16320 En stock
82.0 mm
12.3 mm
0,3196 € - 0,747 € 1000 En stock
50.3 mm
11.7 mm
0,398 € - 1,0959 € 92 En stock
57.0 mm
44.0 mm
0,1881 € - 0,441 € Demander le délai de livraison ici
34.7 mm
12.5 mm
0,1068 € - 0,249 € 20400 En stock
25.5 mm
13.1 mm
128 En stock
57.0 mm
12.5 mm
0,3056 € - 0,7174 € 100 En stock
47.0 mm
12.4 mm
0,4451 € - 1,0465 € 1050 En stock
69.8 mm
12.1 mm
0,1362 € - 0,3202 € 6000 En stock
31.7 mm
12.8 mm
0,2053 € - 0,4772 € 9000 En stock
38.0 mm
12.2 mm
0,1222 € - 0,2859 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
13.3 mm
0,4481 € - 1,0498 € 300 En stock
72.5 mm
12.6 mm
0,07 € - 0,1649 € Demander le délai de livraison ici
8.9 mm
8.0 mm
0,3448 € - 1,0236 € 960 En stock
66.4 mm
11.0 mm
0,0946 € - 0,2217 € 2000 En stock
22.1 mm
11.0 mm
0,7364 € - 2,0206 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
47.0 mm
0,5548 € - 1,2967 € 4680 En stock
85.0 mm
12.2 mm
0,2931 € - 0,8028 € 8040 En stock
39.5 mm
43.0 mm
0,3965 € - 0,9279 € 360 En stock
59.5 mm
12.5 mm
  • sur 2
Capes d’extrémité 53.5 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10071342

Gamme de prix
0,7997 € - 0,3416 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 82.0 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10074015

Gamme de prix
1,1254 € - 0,4857 €

Niveaux de stock
16320 En stock
Caractéristiques
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 50.3 mm 11.7 mm PELD - PIR Rouge

10077887

Gamme de prix
0,747 € - 0,3196 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 57.0 mm 44.0 mm PELD - PIR Rouge

10085370

Gamme de prix
1,0959 € - 0,398 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 34.7 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10070666

Gamme de prix
0,441 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 25.5 mm 13.1 mm PELD - PIR Rouge

10072622

Gamme de prix
0,249 € - 0,1068 €

Niveaux de stock
20400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 57.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10070802


Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 47.0 mm 12.4 mm PELD - PIR Rouge

10072745

Gamme de prix
0,7174 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 69.8 mm 12.1 mm PELD - PIR Rouge

10072509

Gamme de prix
1,0465 € - 0,4451 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 31.7 mm 12.8 mm PELD - PIR Rouge

10069134

Gamme de prix
0,3202 € - 0,1362 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 38.0 mm 12.2 mm PELD - PIR Rouge

10071502

Gamme de prix
0,4772 € - 0,2053 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 28.5 mm 13.3 mm PELD - PIR Rouge

10071359

Gamme de prix
0,2859 € - 0,1222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 72.5 mm 12.6 mm PELD - PIR Rouge

10084540

Gamme de prix
1,0498 € - 0,4481 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 8.9 mm (Øi) 8.0 mm (H) PVC Rouge

10090381

Gamme de prix
0,1649 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 66.4 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10087367

Gamme de prix
1,0236 € - 0,3448 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 22.1 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10082102

Gamme de prix
0,2217 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 70.0 mm 47.0 mm PELD - PIR Rouge

10085387

Gamme de prix
2,0206 € - 0,7364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 85.0 mm 12.2 mm PELD - PIR Rouge

10084533

Gamme de prix
1,2967 € - 0,5548 €

Niveaux de stock
4680 En stock
Caractéristiques
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 39.5 mm 43.0 mm PELD - PIR Rouge

10085264

Gamme de prix
0,8028 € - 0,2931 €

Niveaux de stock
8040 En stock
Caractéristiques
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 59.5 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10071434

Gamme de prix
0,9279 € - 0,3965 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790