Menu Rechercher

Capes de masquage à retrait facile

En stock

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h d1 Type Ajouter au panier
1,6138 € - 3,3896 € 220 En stock
21.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
1800 En stock
18.0 mm
Noir
EPDM
53.0 mm
22.0 mm
1
740 En stock
15.5 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
12.0 mm
0,445 € - 0,445 € 720 En stock
6.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
3.0 mm
5000 En stock
20.5 mm
Noir
EPDM
49.0 mm
32.0 mm
1
750 En stock
30.0 mm
Noir
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
250 En stock
29.0 mm
Noir
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
1,3134 € - 2,9028 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Noir
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
0,8147 € - 0,8147 € 500 En stock
12.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
9.0 mm
0,7741 € - 0,7741 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Noir
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
0,8475 € - 0,8475 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Noir
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,6864 € - 1,3788 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,608 € - 0,608 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1,0687 € - 2,2445 € 2060 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,2873 € - 0,5321 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Transparent
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
0,1708 € - 0,4815 € 1000 En stock
11.9 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1975 € - 0,4147 € 33 En stock
13.2 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,2993 € - 0,6286 € 3450 En stock
23.8 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,2397 € - 0,5035 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
  • sur 4
Capes de masquage Easy Pull 21.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014988

Gamme de prix
3,3896 € - 1,6138 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 18.0 mm 53.0 mm Noir EPDM

20021016


Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • h
    53.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 15.5 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014957


Niveaux de stock
740 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 6.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014971

Gamme de prix
0,445 € - 0,445 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 32.0 mm 49.0 mm Noir EPDM

20088347


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 1.141 in 1.968 in Noir EPDM

10626665


Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 1.141 in 1.968 in Noir EPDM

10279380


Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 0.905 in 1.968 in Noir EPDM

10279373

Gamme de prix
2,9028 € - 1,3134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 0.669 in 1.574 in Noir EPDM

10279366


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 12.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014964

Gamme de prix
0,8147 € - 0,8147 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 0.905 in 1.968 in Noir EPDM

10626658

Gamme de prix
0,7741 € - 0,7741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.452 in 1.216 in Noir EPDM

10377994

Gamme de prix
0,8475 € - 0,8475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
cape de masquage Easy Pull 22.0 mm 25.0 mm Jaune PVC

10112090

Gamme de prix
1,3788 € - 0,6864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Capes de masquage Easy Pull 0.314 in 0.972 in Noir EPDM

10377963

Gamme de prix
0,608 € - 0,608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
cape de masquage Easy Pull 6.4 mm 50.8 mm Noir EPDM

10377925

Gamme de prix
2,2445 € - 1,0687 €

Niveaux de stock
2060 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
cape de masquage Easy Pull 14.3 mm 24.1 mm Transparent Silicone

10377918

Gamme de prix
0,5321 € - 0,2873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
cape de masquage Easy Pull 11.9 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020425

Gamme de prix
0,4815 € - 0,1708 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 13.2 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020456

Gamme de prix
0,4147 € - 0,1975 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 23.8 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020562

Gamme de prix
0,6286 € - 0,2993 €

Niveaux de stock
3450 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 20.6 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020548

Gamme de prix
0,5035 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC