Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2736 € - 0,5068 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
0,6703 € - 0,8712 € | 11869 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
0,4745 € - 0,5666 € | 5453 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,3089 € - 0,6488 € | 21398 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,0987 € - 0,2071 € | 11650 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,5016 € - 0,6519 € | 7450 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
1,0745 € - 1,131 € | 7400 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
1,0178 € - 2,1376 € | 2095 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,1806 € - 0,3792 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,5369 € - 3,2282 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,1567 € - 0,3291 € | 4500 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,2346 € - 2,5922 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
0,1427 € - 0,2996 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2298 € - 0,4826 € | 1250 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,5432 € - 1,1409 € | 76 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
0,1686 € - 0,3541 € | 4400 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
27949 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
4
|
|||
0,3119 € - 0,655 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1037 € - 0,2178 € | 950 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,2118 € - 0,445 € | 3604 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer