Menu Rechercher

Capes de masquage à retrait facile

En stock

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h d1 Type Ajouter au panier
0,2736 € - 0,5068 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Transparent
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
0,6703 € - 0,8712 € 11869 En stock
7.5 mm
Noir
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1
0,4745 € - 0,5666 € 5453 En stock
4.0 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1
0,3089 € - 0,6488 € 21398 En stock
25.1 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,0987 € - 0,2071 € 11650 En stock
7.7 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,5016 € - 0,6519 € 7450 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1
1,0745 € - 1,131 € 7400 En stock
9.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
1,0178 € - 2,1376 € 2095 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,1806 € - 0,3792 € 24 En stock
15.3 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
1,5369 € - 3,2282 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
2
0,1567 € - 0,3291 € 4500 En stock
13.2 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
1,2346 € - 2,5922 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
0,1427 € - 0,2996 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,2298 € - 0,4826 € 1250 En stock
16.3 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,5432 € - 1,1409 € 76 En stock
38.1 mm
Jaune
PVC
50.0 mm
3
0,1686 € - 0,3541 € 4400 En stock
11.1 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
27949 En stock
Noir
Silicone
4
0,3119 € - 0,655 € Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1037 € - 0,2178 € 950 En stock
7.5 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,2118 € - 0,445 € 3604 En stock
15.3 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
  • sur 4
cape de masquage Easy Pull 14.3 mm 24.1 mm Transparent Silicone

10377918

Gamme de prix
0,5068 € - 0,2736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
Capes de masquage Easy Pull 10.6 mm 33.8 mm Noir EPDM

10251522

Gamme de prix
0,8712 € - 0,6703 €

Niveaux de stock
11869 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 7.2 mm 30.0 mm Noir EPDM

10251508

Gamme de prix
0,5666 € - 0,4745 €

Niveaux de stock
5453 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
cape de masquage Easy Pull 25.1 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020579

Gamme de prix
0,6488 € - 0,3089 €

Niveaux de stock
21398 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 7.7 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020340

Gamme de prix
0,2071 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
11650 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Capes de masquage Easy Pull 9.7 mm 23.1 mm Noir EPDM

10251515

Gamme de prix
0,6519 € - 0,5016 €

Niveaux de stock
7450 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 9.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272374

Gamme de prix
1,131 € - 1,0745 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 6.4 mm 50.8 mm Noir EPDM

10377925

Gamme de prix
2,1376 € - 1,0178 €

Niveaux de stock
2095 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
cape de masquage Easy Pull 15.3 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020470

Gamme de prix
0,3792 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Capes de masquage Easy Pull 21.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272411

Gamme de prix
3,2282 € - 1,5369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 13.2 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020449

Gamme de prix
0,3291 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Capes de masquage Easy Pull 18.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272404

Gamme de prix
2,5922 € - 1,2346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 9.7 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020395

Gamme de prix
0,2996 € - 0,1427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 16.3 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020500

Gamme de prix
0,4826 € - 0,2298 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 38.1 mm 50.0 mm Jaune PVC

10020593

Gamme de prix
1,1409 € - 0,5432 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 11.1 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020401

Gamme de prix
0,3541 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 1.2 mm 1.2 mm Noir Silicone

10240748


Niveaux de stock
27949 En stock
Caractéristiques
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Température maximum
    300 °C
  • Couleur
    Noir
cape de masquage Easy Pull 26.9 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020586

Gamme de prix
0,655 € - 0,3119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 7.5 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020333

Gamme de prix
0,2178 € - 0,1037 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 15.3 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020487

Gamme de prix
0,445 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
3604 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC