Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6537 € - 1,3132 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2189 € - 0,4054 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,1365 € - 0,2867 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,285 € - 0,5987 € | 3594 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1037 € - 0,2178 € | 950 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2283 € - 0,4796 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2118 € - 0,445 € | 3604 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1626 € - 0,4585 € | 1210 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0178 € - 2,1376 € | 2095 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,579 € - 0,579 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 0,1806 € - 0,3792 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8071 € - 0,8071 € | 7936 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 0,2736 € - 0,5068 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,5016 € - 0,6519 € | 7450 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
| 0,4745 € - 0,5666 € | 5453 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,3089 € - 0,6488 € | 21398 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2346 € - 2,5922 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,7626 € - 0,9905 € | 4957 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,2552 € - 0,536 € | 2385 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5597 € - 0,5597 € | 43500 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer