Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1626 € - 0,4585 € | 1210 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2477 € - 0,5202 € | 2400 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1881 € - 0,3949 € | 33 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,3299 € - 0,611 € | 814 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,5597 € - 0,5597 € | 43500 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
21000 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
4
|
|||
0,1583 € - 0,1583 € | 14000 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
3836 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
4
|
|||
0,1163 € - 0,2444 € | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,2075 € - 0,4356 € | 4000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2015 € - 0,4231 € | 248 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,0943 € - 0,198 € | 51005 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,0815 € - 0,1714 € | 79 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,2432 € - 0,6828 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1418 € - 0,2977 € | 30743 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1800 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
750 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
|||
946 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
1,5369 € - 3,2282 € | 233 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,4238 € - 0,4238 € | 800 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer