Menu Rechercher

Capes de masquage à rondelle

En stock

Les capes à rondelle de masquage sont conçues comme des capes avec une rondelle supplémentaire pour cacher les trous de mise à la terre ou les trous d'obturation, lorsqu'ils sont inversés. Protègent contre les solvants, les abrasifs et conviennent pour des températures allant jusqu'à +250 ºC.Capes de masquage avec rondelle qui peuvent être utilisées comme capes de protection pour les embouts filetés et non filetés.La rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords.Elle peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous. Matière: Silicone Couleur: Gris, Naturel, Violet, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert Séries: SR5756

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité WD Filetage IH D Norme de filetage OD Ajouter au panier
10241233 11340 En stock
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Métrique 
10.5 mm
67381 En stock
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Métrique 
8.5 mm
1039 En stock
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Métrique 
24.5 mm
4493 En stock
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Métrique 
6.5 mm
10241257 931 En stock
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Métrique 
16.5 mm
0,2429 € - 0,2429 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Métrique 
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Métrique 
6.0 mm
415 En stock
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
5000 En stock
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
4745 En stock
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Métrique 
12.5 mm
7448 En stock
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
687 En stock
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Métrique 
20.5 mm
Capes de masquage à rondelle 25.4 mm Silicone Noir

10241233


Niveaux de stock
11340 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Filetage
    M8
Capes de masquage à rondelle 25.4 mm Silicone Rouge

10241226


Niveaux de stock
67381 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Filetage
    M6
Capes de masquage à rondelle 38.1 mm Silicone Gris

10241301


Niveaux de stock
1039 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Filetage
    M20
Capes de masquage à rondelle 25.4 mm Silicone Rose

10241202


Niveaux de stock
4493 En stock
Caractéristiques
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Filetage
    M4
Capes de masquage à rondelle 38.1 mm Silicone Transparent

10241257


Niveaux de stock
931 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Filetage
    M12
Capes de masquage à rondelle 25.4 mm Silicone Transparent

10241219

Gamme de prix
0,2429 € - 0,2429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
Capes de masquage à rondelle 25.4 mm Silicone Vert

10241196


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
Capes de masquage à rondelle 25.4 mm Silicone Transparent

10241288


Niveaux de stock
415 En stock
Caractéristiques
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Matière
    Silicone
Capes de masquage à rondelle 25.4 mm Silicone Transparent

10241295


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Matière
    Silicone
Capes de masquage à rondelle 38.1 mm Silicone Jaune

10241240


Niveaux de stock
4745 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Filetage
    M10
Capes de masquage à rondelle 25.4 mm Silicone Transparent

10241264


Niveaux de stock
7448 En stock
Caractéristiques
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Matière
    Silicone
Capes de masquage à rondelle 38.1 mm Silicone Violet

10241271


Niveaux de stock
687 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Filetage
    M16