Les capes flexibles protègent les extrémités filetées des tuyaux. Conception flexible et facile à installer. Résistants à la perforation, à la poussière et à l'humidité. Généralement utilisés dans les automobiles, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les engins de chantier.Elle protège les extrémités des tuyaux filetés.Idéale pour les configurations de tuyaux et de tubes.Possède une robustesse exceptionnelle et est résistante à la perforation. Matière: PE Couleur: Jaune, Blanc Séries: SR1388
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317,5261 € - 317,5261 € | Demander le délai de livraison ici |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
PE
|
||
| 17,4137 € - 17,7689 € | 150 En stock |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
||
| 22,9349 € - 22,9349 € | 54 En stock |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
||
| 22,0309 € - 22,4721 € | Demander le délai de livraison ici |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
PE
|
||
| 248,1402 € - 248,1402 € | 16 En stock |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
PE
|
||
| 438,0983 € - 438,0983 € | 2 En stock |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
PE
|
||
| 204,4229 € - 204,4229 € | 2 En stock |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
PE
|
||
| 565,0851 € - 565,0851 € | Demander le délai de livraison ici |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
PE
|
||
| 181,3051 € - 185,0074 € | 24 En stock |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
||
| 238,4324 € - 238,4324 € | 7 En stock |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
PE
|
||
| 14,7662 € - 15,0783 € | Demander le délai de livraison ici |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
||
| 16,3805 € - 16,7142 € | 56 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
PE
|
||
| 18,9205 € - 19,3079 € | 12 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
||
| 5,9194 € - 6,027 € | 41 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
||
| 5,0261 € - 5,123 € | 148 En stock |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
||
| 242,8559 € - 242,8559 € | 2 En stock |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
||
| 34,7306 € - 35,4302 € | 9 En stock |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
||
| 164,0636 € - 164,0636 € | 51 En stock |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
PE
|
||
| 317,8597 € - 317,8597 € | 45 En stock |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 5,6504 € - 5,7687 € | 218 En stock |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer