Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4623 € - 0,4623 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| 0,2288 € - 0,2288 € | 100 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 0,1254 € - 0,1254 € | 18000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 187322 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 0,4356 € - 0,4356 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4135 € - 0,4353 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,7727 € - 0,7727 € | 1279 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1849 € - 0,1849 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 3,3755 € - 3,5531 € | 8 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,1629 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5747 € - 0,6049 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 190 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 0,257 € - 0,257 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,5359 € - 0,5359 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1354 € - 0,1354 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1041 € - 0,1041 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,3087 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,4823 € - 0,4823 € | Demander le délai de livraison ici |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer