Menu Rechercher

Capes en papier fuselés

En stock

Les bouchons en papier coniques sont parfaits pour les applications de peinture et de revêtement par poudre. Fabriqués à partir de matière recyclée et de matière vierge Peuvent supporter des températures de fonctionnement allant jusqu'à +205 C.

  • Les capuchons en papier coniques sont un type de cape de protection qui peut supporter des températures allant jusqu’à 204 C.
  • Idéaux pour l’extrémité de tubes, tuyaux ou autres objets cylindriques.
  • Fabriqués à partir d’un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait une option recyclable.
Matière: Papier crépon Couleur: Marron Séries: SR6114

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 A H Ajouter au panier
0,1707 € - 0,1707 € 10500 En stock
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
0,1038 € - 0,1038 € 14500 En stock
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
0,3118 € - 0,6186 € Demander le délai de livraison ici
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
0,2053 € - 0,2053 € 318 En stock
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
23200 En stock
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
4260 En stock
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
Demander le délai de livraison ici
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,149 € - 0,149 € 11000 En stock
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
193 En stock
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,0634 € - 0,1257 € 18500 En stock
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
200 En stock
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
0,3133 € - 0,6218 € 4572 En stock
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
Demander le délai de livraison ici
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
0,4606 € - 0,912 € 700 En stock
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
0,1358 € - 0,1358 € 18000 En stock
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
Cape ou bouchon conique 24.1 mm 27.4 mm Papier crépon

10272084

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 12.2 mm 19.1 mm Papier crépon

10272053

Gamme de prix
0,1038 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 42.7 mm 51.1 mm Papier crépon

10272138

Gamme de prix
0,3118 € - 0,6186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 28.7 mm 33.0 mm Papier crépon

10272091

Gamme de prix
0,2053 € - 0,2053 €

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 71.9 mm 72.4 mm Papier crépon

10272176


Niveaux de stock
23200 En stock
Caractéristiques
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 41.1 mm 42.9 mm Papier crépon

10272121


Niveaux de stock
4260 En stock
Caractéristiques
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 84.3 mm 92.2 mm Papier crépon

10272183


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 20.6 mm 24.1 mm Papier crépon

10272077

Gamme de prix
0,149 € - 0,149 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 59.2 mm 59.4 mm Papier crépon

10272152


Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 8.9 mm 10.2 mm Papier crépon

10272046

Gamme de prix
0,1257 € - 0,0634 €

Niveaux de stock
18500 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 33.3 mm 38.6 mm Papier crépon

10272107


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 46.5 mm 48.0 mm Papier crépon

10272145

Gamme de prix
0,6218 € - 0,3133 €

Niveaux de stock
4572 En stock
Caractéristiques
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 36.8 mm 41.1 mm Papier crépon

10272114


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 65.7 mm 72.3 mm Papier crépon

10272169

Gamme de prix
0,4606 € - 0,912 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon
Cape ou bouchon conique 19.8 mm 21.1 mm Papier crépon

10272060

Gamme de prix
0,1358 € - 0,1358 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière
    Papier crépon