Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PEHD, PELD - PIR, Nylon Couleur: Naturel, Jaune, Rouge Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2283 € - 0,2283 € | 14599 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11
|
Rouge
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 331 En stock |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11
|
Rouge
|
0.748 in
19.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
|||
| 24 En stock |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4
|
Rouge
|
0.906 in
23.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages gaz
|
|||
| 0,078 € - 0,078 € | 3950 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28
|
Rouge
|
0.256 in
6.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2103 € - 1,3003 € | 1100 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEHD
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 1000 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 500 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 0,4522 € - 1,4956 € | 394 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16
|
Jaune
|
0.335 in
8.5 mm
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,5535 € - 2,1976 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 12799 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 247 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
Jaune
|
1.004 in
25.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 6500 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEHD
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 11998 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16
|
Jaune
|
0.846 in
21.5 mm
|
PEHD
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 2975 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 0,2288 € - 1,0277 € | 3920 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEHD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 500 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 0,3218 € - 0,6754 € | 90 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEHD
|
0.886 in
22.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 11000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer