Menu Rechercher

Capes filetées montage rapide PCR

En cours de production

La cape filetée montage rapide en PCR offre une protection pour les filetages métriques, BSP et UNF, contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Le design à pression permet une application manuelle facile, tout en garantissant un ajustement sûr. Idéal pour une variété d'applications dans la fabrication, le stockage et le transport des composants. Cette série est une alternative économique à un profil fileté.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFBPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H Filetage Norme de filetage Ajouter au panier
0,089 € - 0,0989 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
0,0766 € - 0,0852 € Demander le délai de livraison ici
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
0,0828 € - 0,1289 € Demander le délai de livraison ici
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
0,1024 € - 0,1138 € Demander le délai de livraison ici
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
0,0252 € - 0,0393 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
12.0 mm
M12
Métrique 
0,089 € - 0,0989 € Demander le délai de livraison ici
44.4 mm
19.8 mm
1-1/4"
GAS
0,0274 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
13.4 mm
1/2" x 20
UNF
0,0265 € - 0,0413 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
12.0 mm
M14
Métrique 
0,0699 € - 0,1087 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
0,0595 € - 0,0926 € Demander le délai de livraison ici
32.7 mm
19.0 mm
1-3/16" x 12
UNF
0,0149 € - 0,0166 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
10.0 mm
1/8"
GAS
0,0172 € - 0,0192 € Demander le délai de livraison ici
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
0,0192 € - 0,0299 € Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,024 € - 0,0373 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
10.0 mm
M10
Métrique 
0,0165 € - 0,0184 € Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
GAS
0,0655 € - 0,1019 € Demander le délai de livraison ici
38.8 mm
16.0 mm
M36
Métrique 
0,0278 € - 0,0432 € Demander le délai de livraison ici
17.9 mm
12.0 mm
M16
Métrique 
0,0417 € - 0,0649 € Demander le délai de livraison ici
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0292 € - 0,0325 € Demander le délai de livraison ici
19.7 mm
14.0 mm
M18
Métrique 
0,072 € - 0,0801 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
19.8 mm
M42
Métrique 
  • sur 2
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF PEHD - PCR Vert

20751814

Gamme de prix
0,0989 € - 0,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    1-5/8"
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF PEHD - PCR Vert

20751791

Gamme de prix
0,0852 € - 0,0766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    1-11/16" x 12
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1-7/16" x 12 UNF PEHD - PCR Vert

20751821

Gamme de prix
0,1289 € - 0,0828 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    1-7/16" x 12
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS PEHD - PCR Vert

20751777

Gamme de prix
0,1138 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Norme de filetage
    GAS
  • Filetage
    1-1/2"
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap M12 PEHD - PCR Vert

20751883

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1-1/4" GAS PEHD - PCR Vert

20751784

Gamme de prix
0,0989 € - 0,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Norme de filetage
    GAS
  • Filetage
    1-1/4"
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1/2" x 20 UNF PEHD - PCR Vert

20751845

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    1/2" x 20
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap M14 PEHD - PCR Vert

20751890

Gamme de prix
0,0413 € - 0,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M14
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1" GAS PEHD - PCR Vert

20751753

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    GAS
  • Filetage
    1"
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1-3/16" x 12 UNF PEHD - PCR Vert

20751807

Gamme de prix
0,0926 € - 0,0595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    1-3/16" x 12
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1/8" GAS PEHD - PCR Vert

20751869

Gamme de prix
0,0166 € - 0,0149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    GAS
  • Filetage
    1/8"
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1/2" GAS PEHD - PCR Vert

20751838

Gamme de prix
0,0192 € - 0,0172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Norme de filetage
    GAS
  • Filetage
    1/2"
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 3/8" UNF PEHD - PCR Vert

20751968

Gamme de prix
0,0299 € - 0,0192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    3/8"
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap M10 PEHD - PCR Vert

20751876

Gamme de prix
0,0373 € - 0,024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 3/8" GAS PEHD - PCR Vert

20751951

Gamme de prix
0,0184 € - 0,0165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Norme de filetage
    GAS
  • Filetage
    3/8"
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap M36 PEHD - PCR Vert

20751982

Gamme de prix
0,1019 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M36
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap M16 PEHD - PCR Vert

20751906

Gamme de prix
0,0432 € - 0,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 3/4 " GAS PEHD - PCR Vert

20751937

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Norme de filetage
    GAS
  • Filetage
    3/4 "
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap M18 PEHD - PCR Vert

20751913

Gamme de prix
0,0325 € - 0,0292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M18
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap M42 PEHD - PCR Vert

20751999

Gamme de prix
0,0801 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M42
  • Couleur
    Vert