Menu Rechercher

Capes filetées montage rapide PCR

En cours de production

La cape filetée montage rapide en PCR offre une protection pour les filetages métriques, BSP et UNF, contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Le design à pression permet une application manuelle facile, tout en garantissant un ajustement sûr. Idéal pour une variété d'applications dans la fabrication, le stockage et le transport des composants. Cette série est une alternative économique à un profil fileté.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFBPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H Filetage Norme de filetage Ajouter au panier
0,0292 € - 0,0325 € Demander le délai de livraison ici
19.7 mm
14.0 mm
M18
Métrique 
0,0699 € - 0,1087 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
0,0424 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,0278 € - 0,0432 € Demander le délai de livraison ici
17.9 mm
12.0 mm
M16
Métrique 
0,072 € - 0,0801 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
19.8 mm
M42
Métrique 
0,0417 € - 0,0649 € Demander le délai de livraison ici
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0315 € - 0,0491 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,0251 € - 0,039 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
  • sur 2
Push Fit End Cap M18 PELD - PCR Vert

20751913

Gamme de prix
0,0325 € - 0,0292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M18
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1" GAS PELD - PCR Vert

20751753

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    GAS
  • Filetage
    1"
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Gamme de prix
0,066 € - 0,0424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    7/8" x 14
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap M16 PELD - PCR Vert

20751906

Gamme de prix
0,0432 € - 0,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap M42 PELD - PCR Vert

20751999

Gamme de prix
0,0801 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M42
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 3/4 " GAS PELD - PCR Vert

20751937

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Norme de filetage
    GAS
  • Filetage
    3/4 "
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Gamme de prix
0,0491 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    9/16" x 18
  • Couleur
    Vert
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF PELD - PCR Vert

20752002

Gamme de prix
0,039 € - 0,0251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    7/16" x 20
  • Couleur
    Vert