Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Couleur | Matière | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1471 € - 0,2438 € | 13500 En stock |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0658 € - 0,1096 € | 10500 En stock |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,103 € - 0,1718 € | 13800 En stock |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0743 € - 0,1237 € | 17600 En stock |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,1147 € - 0,1909 € | 13800 En stock |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0687 € - 0,1145 € | 90000 En stock |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0832 € - 0,1388 € | 21200 En stock |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0629 € - 0,1046 € | 18000 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0776 € - 0,1286 € | 16400 En stock |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,089 € - 0,1477 € | 5000 En stock |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0946 € - 0,1572 € | 11600 En stock |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rouge
|
PEBD
|
Métrique
|
||
| 0,0442 € - 0,0688 € | Demander le délai de livraison ici |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13 in
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0641 € - 0,0997 € | Demander le délai de livraison ici |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Métrique
|
||
| 0,0258 € - 0,0402 € | 5000 En stock |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Métrique
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | 90 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Métrique
|
||
| 0,0752 € - 0,117 € | 3600 En stock |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0957 € - 0,149 € | Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0314 € - 0,0489 € | Demander le délai de livraison ici |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Métrique
|
||
| 0,0957 € - 0,149 € | Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0178 € - 0,0277 € | 10000 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
GAS