Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Couleur | Matière | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1096 € - 0,1705 € | Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Bleu
|
TPE
|
Métrique
|
||
| 0,0349 € - 0,0543 € | Demander le délai de livraison ici |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Bleu
|
TPE
|
Métrique
|
||
| 0,0295 € - 0,0459 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0454 € - 0,0707 € | Demander le délai de livraison ici |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15 in
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0638 € - 0,0992 € | Demander le délai de livraison ici |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1294 € - 0,2013 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0425 € - 0,0661 € | Demander le délai de livraison ici |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Bleu
|
TPE
|
Métrique
|
||
| 0,0676 € - 0,1051 € | Demander le délai de livraison ici |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0752 € - 0,117 € | 3600 En stock |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0641 € - 0,0997 € | Demander le délai de livraison ici |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Métrique
|
||
| 0,0286 € - 0,0445 € | Demander le délai de livraison ici |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Bleu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1102 € - 0,1714 € | Demander le délai de livraison ici |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0404 € - 0,0629 € | Demander le délai de livraison ici |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Bleu
|
TPE
|
Métrique
|
||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Demander le délai de livraison ici |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Bleu
|
TPE
|
Métrique
|
||
| 0,0288 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Bleu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0216 € - 0,0337 € | Demander le délai de livraison ici |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Bleu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1016 € - 0,158 € | Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Bleu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0775 € - 0,1206 € | 100 En stock |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Métrique
|
||
| 0,0299 € - 0,0465 € | Demander le délai de livraison ici |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Bleu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0279 € - 0,0435 € | Demander le délai de livraison ici |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Bleu
|
TPE
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer