Menu Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PEHD, PELD - PIR, Nylon Couleur: Naturel, Jaune, Rouge Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
2744 En stock
15.0 mm
M10
Jaune
10.0 mm
PEHD
12.0 mm
Filetages métriques
0,4965 € - 1,0428 € 976 En stock
31.0 mm
M25
Jaune
12.0 mm
PEHD
13.5 mm
Filetages métriques
5000 En stock
19.0 mm
M14
Jaune
10.5 mm
PEHD
13.0 mm
Filetages métriques
4601 En stock
24.5 mm
M18
Jaune
10.5 mm
PEHD
13.0 mm
Filetages métriques
0,2917 € - 0,8411 € 6525 En stock
29.5 mm
M24
Jaune
12.0 mm
PEHD
13.5 mm
Filetages métriques
2432 En stock
36.0 mm
M30
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Filetages métriques
4000 En stock
12.0 mm
M8
Jaune
8.0 mm
PEHD
10.0 mm
Filetages métriques
0,1633 € - 0,8411 € 7756 En stock
33.0 mm
M26
Jaune
12.5 mm
PEHD
14.5 mm
Filetages métriques
10125 En stock
17.0 mm
M12
Jaune
10.5 mm
PEHD
12.5 mm
Filetages métriques
1300 En stock
61.0 mm
M55
Jaune
17.0 mm
PEHD
18.5 mm
Filetages métriques
0,3306 € - 0,6635 € 9529 En stock
26.0 mm
M20
Jaune
11.0 mm
PEHD
13.5 mm
Filetages métriques
420 En stock
52.0 mm
M45
Jaune
16.0 mm
PEHD
18.0 mm
Filetages métriques
0,5166 € - 1,0848 € 2083 En stock
34.0 mm
M27
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Filetages métriques
10107218 4868 En stock
57.0 mm
M50
Jaune
17.0 mm
PEHD
18.5 mm
Filetages métriques
8016 En stock
22.0 mm
M16
Jaune
8.1 mm
PEHD
11.0 mm
Filetages métriques
5500 En stock
36.0 mm
M30
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Filetages métriques
6592 En stock
39.0 mm
M32
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
M38
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.0 mm
Filetages métriques
335 En stock
42.0 mm
M36
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.0 mm
Filetages métriques
1096 En stock
69.0 mm
M62
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Filetages métriques
  • sur 8
Cape filetée Filetages métriques M10 PEHD Jaune

10107010


Niveaux de stock
2744 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M10
Cape filetée Filetages métriques M25 PEHD Jaune

10107119

Gamme de prix
1,0428 € - 0,4965 €

Niveaux de stock
976 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M25
Cape filetée Filetages métriques M14 PEHD Jaune

10107041


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M14
Cape filetée Filetages métriques M18 PEHD Jaune

10107072


Niveaux de stock
4601 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M18
Cape filetée Filetages métriques M24 PEHD Jaune

10107102

Gamme de prix
0,8411 € - 0,2917 €

Niveaux de stock
6525 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M24
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107157


Niveaux de stock
2432 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M30
Cape filetée Filetages métriques M8 PEHD Jaune

10106983


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M8
Cape filetée Filetages métriques M26 PEHD Jaune

10107126

Gamme de prix
0,8411 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
7756 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M26
Cape filetée Filetages métriques M12 PEHD Jaune

10107027


Niveaux de stock
10125 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M12
Cape filetée Filetages métriques M55 PEHD Jaune

10107232


Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M55
Cape filetée Filetages métriques M20 PEHD Jaune

10107089

Gamme de prix
0,6635 € - 0,3306 €

Niveaux de stock
9529 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M20
Cape filetée Filetages métriques M45 PEHD Jaune

10107201


Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M45
Cape filetée Filetages métriques M27 PEHD Jaune

10107133

Gamme de prix
1,0848 € - 0,5166 €

Niveaux de stock
2083 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M27
Cape filetée Filetages métriques M50 PEHD Jaune

10107218


Niveaux de stock
4868 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M50
Cape filetée Filetages métriques M16 PEHD Jaune

10107058


Niveaux de stock
8016 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M16
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107263


Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M30
Cape filetée Filetages métriques M32 PEHD Jaune

10107164


Niveaux de stock
6592 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M32
Cape filetée Filetages métriques M38 PEHD Jaune

10107188


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M38
Cape filetée Filetages métriques M36 PEHD Jaune

10107287


Niveaux de stock
335 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M36
Cape filetée Filetages métriques M62 PEHD Jaune

10107249


Niveaux de stock
1096 En stock
Caractéristiques
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M62