Menu Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PEHD, PELD - PIR, Nylon Couleur: Naturel, Jaune, Rouge Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,2283 € - 0,2283 € 14599 En stock
36.0 mm
#1-11
Rouge
14.5 mm
PELD - PIR
19.0 mm
BSP
331 En stock
77.9 mm
2-1/2-11
Rouge
19.0 mm
PELD - PIR
27.6 mm
BSP
24 En stock
71.5 mm
2-1/4
Rouge
23.0 mm
PELD - PIR
25.0 mm
Filetages gaz
0,078 € - 0,078 € 3950 En stock
11.8 mm
1/8-28
Rouge
6.5 mm
PELD - PIR
12.0 mm
BSP
0,2103 € - 1,3003 € 1100 En stock
21.5 mm
5/8
Jaune
21.0 mm
PEHD
23.0 mm
Filetages UNF
1000 En stock
34.0 mm
1-1/16
Jaune
25.0 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
500 En stock
25.0 mm
3/4
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Filetages UNF
0,4522 € - 1,4956 € 394 En stock
23.0 mm
1-1/16
Jaune
8.5 mm
PEHD
10.0 mm
Filetages UNF
0,5535 € - 2,1976 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-1/2
Jaune
26.0 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
12799 En stock
29.0 mm
7/8
Jaune
18.0 mm
PEHD
20.0 mm
Filetages UNF
247 En stock
32.0 mm
1
Jaune
25.5 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
6500 En stock
26.0 mm
3/4
Jaune
23.0 mm
PEHD
25.0 mm
Filetages UNF
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
1-1/16
Jaune
21.0 mm
PEHD
23.0 mm
Filetages UNF
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
9/16
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Filetages UNF
11998 En stock
21.0 mm
9/16
Jaune
21.5 mm
PEHD
24.0 mm
Filetages UNF
2975 En stock
48.0 mm
1-5/8
Jaune
26.0 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
0,2288 € - 1,0277 € 3920 En stock
20.0 mm
1/2
Jaune
12.5 mm
PEHD
14.5 mm
Filetages UNF
500 En stock
29.0 mm
7/8
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages UNF
0,3218 € - 0,6754 € 90 En stock
44.5 mm
1-1/2-12
Jaune
20.0 mm
PEHD
22.5 mm
Filetages UNF
11000 En stock
17.0 mm
7/16
Jaune
18.0 mm
PEHD
22.0 mm
Filetages UNF
  • sur 8
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069561

Gamme de prix
0,2283 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
14599 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    #1-11
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10087404


Niveaux de stock
331 En stock
Caractéristiques
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    2-1/2-11
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 2-1/4 PELD - PIR Rouge

10125908


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10070673

Gamme de prix
0,078 € - 0,078 €

Niveaux de stock
3950 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1/8-28
Cape filetée Filetages UNF 5/8 PEHD Jaune

10107652

Gamme de prix
1,3003 € - 0,2103 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    5/8
Cape filetée Filetages UNF 1-1/16 PEHD Jaune

10107720


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-1/16
Cape filetée Filetages UNF 3/4 PEHD Jaune

10107867


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    3/4
Cape filetée Filetages UNF 1-1/16 PEHD Jaune

10107843

Gamme de prix
1,4956 € - 0,4522 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-1/16
Cape filetée Filetages UNF 1-1/2 PEHD Jaune

10107768

Gamme de prix
2,1976 € - 0,5535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-1/2
Cape filetée Filetages UNF 7/8 PEHD Jaune

10107874


Niveaux de stock
12799 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    7/8
Cape filetée Filetages UNF 1 PEHD Jaune

10107706


Niveaux de stock
247 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1
Cape filetée Filetages UNF 3/4 PEHD Jaune

10107676


Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    3/4
Cape filetée Filetages UNF 1-1/16 PEHD Jaune

10107898


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-1/16
Cape filetée Filetages UNF 9/16 PEHD Jaune

10107812


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    9/16
Cape filetée Filetages UNF 9/16 PEHD Jaune

10107645


Niveaux de stock
11998 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    9/16
Cape filetée Filetages UNF 1-5/8 PEHD Jaune

10107775


Niveaux de stock
2975 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-5/8
Cape filetée Filetages UNF 1/2 PEHD Jaune

10107805

Gamme de prix
1,0277 € - 0,2288 €

Niveaux de stock
3920 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1/2
Cape filetée Filetages UNF 7/8 PEHD Jaune

10107690


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    7/8
Cape filetée Filetages UNF 1-1/2 PEHD Jaune

10107928

Gamme de prix
0,6754 € - 0,3218 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    1-1/2-12
Cape filetée Filetages UNF 7/16 PEHD Jaune

10107614


Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Filetage
    7/16