Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6093 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 7998 En stock |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
|||
| 0,0392 € - 0,0825 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Métrique
|
||
| 28 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 12400 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 139 En stock |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rouge
|
0.598 in
15.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,0869 € - 0,0869 € | 36500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rouge
|
0.157 in
4.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 14928 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rouge
|
0.492 in
12.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rouge
|
0.748 in
19.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
|||
| 0,4748 € - 1,5704 € | 350 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Jaune
|
0.335 in
8.5 mm
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5811 € - 2,3074 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 6500 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 12799 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
|||
| 1682 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 1300 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrique
|
|||
| 2601 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 2247 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Jaune
|
1.004 in
25.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 500 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,5674 € - 2,2175 € | 875 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,5361 € - 1,1259 € | 2000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer