Menu Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PEHD, PELD - PIR, Nylon Couleur: Naturel, Jaune, Rouge Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,4371 € - 0,9179 € 949 En stock
27.5 mm
1/2
Jaune
30.0 mm
PEHD
32.0 mm
Filetages gaz
0,3608 € - 0,9696 € Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
7/8
Jaune
26.0 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages gaz
0,1153 € - 0,5509 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
1/2
Jaune
12.0 mm
PEHD
13.5 mm
Filetages gaz
0,3202 € - 0,6726 € 800 En stock
15.0 mm
1/8
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.5 mm
Filetages gaz
150 En stock
40.0 mm
1
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages gaz
0,3374 € - 0,3711 € 398 En stock
49.0 mm
1-1/4
Jaune
23.5 mm
PEHD
25.0 mm
Filetages gaz
610 En stock
55.0 mm
1-1/2
Jaune
27.0 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages gaz
800 En stock
58.0 mm
M52
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Filetages métriques
998 En stock
33.0 mm
3/4
Jaune
26.0 mm
PEHD
28.0 mm
Filetages gaz
0,1463 € - 0,7257 € 450 En stock
29.0 mm
5/8
Jaune
12.5 mm
PEHD
14.0 mm
Filetages gaz
263 En stock
67.0 mm
2
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.5 mm
Filetages gaz
0,4261 € - 1,1195 € 500 En stock
38.0 mm
7/8
Jaune
15.5 mm
PEHD
17.0 mm
Filetages gaz
2250 En stock
48.0 mm
M42
Jaune
15.0 mm
PEHD
16.5 mm
Filetages métriques
0,6334 € - 1,7619 € 1580 En stock
59.0 mm
1-3/4
Jaune
26.0 mm
PEHD
27.5 mm
Filetages gaz
0,1609 € - 0,8411 € 700 En stock
34.0 mm
3/4
Jaune
14.5 mm
PEHD
15.0 mm
Filetages gaz
962 En stock
46.2 mm
M40
Jaune
15.5 mm
PEHD
16.7 mm
Filetages métriques
0,1555 € - 0,6249 € 12800 En stock
22.0 mm
3/8
Jaune
20.5 mm
PEHD
23.0 mm
Filetages gaz
0,5457 € - 1,7031 € 400 En stock
54.0 mm
1-1/2
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.5 mm
Filetages gaz
14928 En stock
32.4 mm
7/8-14
Rouge
12.5 mm
PELD - PIR
19.5 mm
BSP
7639 En stock
23.2 mm
1/2-14
Rouge
7.0 mm
PELD - PIR
13.5 mm
BSP
  • sur 8
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 PEHD Jaune

10107508

Gamme de prix
0,9179 € - 0,4371 €

Niveaux de stock
949 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 7/8 PEHD Jaune

10107539

Gamme de prix
0,9696 € - 0,3608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 PEHD Jaune

10107362

Gamme de prix
0,5509 € - 0,1153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/8 PEHD Jaune

10107461

Gamme de prix
0,6726 € - 0,3202 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1 PEHD Jaune

10107546


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/4 PEHD Jaune

10107416

Gamme de prix
0,3711 € - 0,3374 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/2 PEHD Jaune

10107430


Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107324


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M52
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/4 PEHD Jaune

10107522


Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 5/8 PEHD Jaune

10107379

Gamme de prix
0,7257 € - 0,1463 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 2 PEHD Jaune

10107454


Niveaux de stock
263 En stock
Caractéristiques
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 7/8 PEHD Jaune

10107393

Gamme de prix
1,1195 € - 0,4261 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape filetée Filetages métriques M42 PEHD Jaune

10107300


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M42
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-3/4 PEHD Jaune

10107447

Gamme de prix
1,7619 € - 0,6334 €

Niveaux de stock
1580 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/4 PEHD Jaune

10107386

Gamme de prix
0,8411 € - 0,1609 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape filetée Filetages métriques M40 PEHD Jaune

10107294


Niveaux de stock
962 En stock
Caractéristiques
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M40
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/8 PEHD Jaune

10107485

Gamme de prix
0,6249 € - 0,1555 €

Niveaux de stock
12800 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/2 PEHD Jaune

10107560

Gamme de prix
1,7031 € - 0,5457 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10072943


Niveaux de stock
14928 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    7/8-14
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz PELD - PIR Rouge

10069165


Niveaux de stock
7639 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Filetage
    1/2-14