Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PEHD, PELD - PIR, Nylon Couleur: Naturel, Jaune, Rouge Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1364 € - 0,1364 € | 11130 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
M16
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
7093 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
0,0857 € - 0,0857 € | 92000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
13130 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
Rouge
|
0.362 in
9.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Métrique
|
|||
0,2791 € - 0,2791 € | 1097 En stock |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12
|
Rouge
|
0.413 in
10.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
JIC
|
||
0,1289 € - 0,1289 € | 5064 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M14
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
339 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M30
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
2838 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M16
|
Rouge
|
0.354 in
9.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Métrique
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
|||
6149 En stock |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
|||
0,1438 € - 0,1438 € | Demander le délai de livraison ici |
0.776 in
19.7 mm
|
M18
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
0,0827 € - 0,0827 € | 10500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24
|
Rouge
|
0.157 in
4.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
JIC
|
||
0,0881 € - 0,0881 € | 136166 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
JIC
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
JIC
|
|||
1012 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PEBD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
0,0889 € - 0,1867 € | 9246 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Rouge
|
0.689 in
17.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF
|
||
1169 En stock |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
JIC
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12
|
Rouge
|
0.598 in
15.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
JIC
|
|||
0,146 € - 0,146 € | 24000 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14
|
Rouge
|
0.567 in
14.4 mm
|
PELD - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
JIC
|
||
6400 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer