Menu Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
M3
13.0 mm
Filetages métriques
0,0878 € - 0,1845 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,1614 € - 0,339 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
19.0 mm
0,2475 € - 0,5199 € 1750 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Filetages UNF
0,1046 € - 0,2198 € 500 En stock
8.7 mm
19.0 mm
0,1468 € - 0,3084 € 1750 En stock
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
0,1068 € - 0,2244 € 2000 En stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
0,1028 € - 0,2159 € 3000 En stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,1554 € - 0,3264 € 2500 En stock
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
25.0 mm
0,0697 € - 0,1464 € 49500 En stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,1046 € - 0,2198 € 8949 En stock
6.4 mm
25.0 mm
0,0964 € - 0,1842 € 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filetages UNF
0,6175 € - 1,2966 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Filetages métriques
0,0789 € - 0,1658 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0642 € - 0,1349 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,1034 € - 0,2171 € 3500 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
10007792 0,0891 € - 0,1872 € 3000 En stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
10007709 0,0882 € - 0,1852 € 3500 En stock
3.9 mm
25.0 mm
0,0799 € - 0,1678 € 3500 En stock
3.9 mm
13.0 mm
0,0641 € - 0,1346 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
  • sur 6
Cape flexible 2.8 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10557808


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 7.7 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007860

Gamme de prix
0,1845 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.2 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008133

Gamme de prix
0,339 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 19.1 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008218

Gamme de prix
0,5199 € - 0,2475 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M20;3/4"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 8.7 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007921

Gamme de prix
0,2198 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 11.1 mm 25.0 mm PVC Jaune

10008003

Gamme de prix
0,3084 € - 0,1468 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M12, 7/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 9.5 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007945

Gamme de prix
0,2244 € - 0,1068 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 9.5 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007938

Gamme de prix
0,2159 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 11.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10008034

Gamme de prix
0,3264 € - 0,1554 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M12, 1/2 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.8 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007754

Gamme de prix
0,1464 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
49500 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 6.4 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007822

Gamme de prix
0,2198 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
8949 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.8 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108741

Gamme de prix
0,1842 € - 0,0964 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5 3/16"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 44.5 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008607

Gamme de prix
1,2966 € - 0,6175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1 3/8";M45
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 3.6 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007686

Gamme de prix
0,1658 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.4 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007716

Gamme de prix
0,1349 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 7.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007891

Gamme de prix
0,2171 € - 0,1034 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.9 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007792

Gamme de prix
0,1872 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M6, 1/4 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 3.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007709

Gamme de prix
0,1852 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 3.9 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007693

Gamme de prix
0,1678 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 4.4 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007730

Gamme de prix
0,1346 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible