Menu Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,8593 € - 2,1881 € 225 En stock
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Filetages UNF
1,0152 € - 2,4523 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
38.1 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
13.0 mm
0,0611 € - 0,1285 € 55493 En stock
4.4 mm
M5;M3/16"
19.0 mm
Filetages UNF
0,061 € - 0,1282 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Filetages UNF
0,09 € - 0,1889 € 4000 En stock
5.9 mm
M6;1/4"
25.0 mm
Filetages UNF
0,2985 € - 0,6268 € 17 En stock
21.4 mm
M22
25.0 mm
Filetages métriques
0,0821 € - 0,1724 € 36500 En stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Filetages métriques
0,2731 € - 0,5735 € 1398 En stock
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
Filetages UNF
0,2776 € - 0,583 € 2500 En stock
25.4 mm
1"
13.0 mm
Filetages UNF
0,3193 € - 0,6707 € 1000 En stock
25.4 mm
1"
25.0 mm
Filetages UNF
Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
M3
13.0 mm
Filetages métriques
10008447 0,3612 € - 0,7585 € 1240 En stock
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Filetages UNF
0,5358 € - 1,1252 € 33295 En stock
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Filetages UNF
0,5746 € - 1,2068 € 20800 En stock
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Filetages UNF
0,0583 € - 0,1225 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Filetages UNF
0,0752 € - 0,1579 € 4500 En stock
3.6 mm
M4
13.0 mm
Filetages métriques
0,4178 € - 0,8776 € 179 En stock
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
Filetages BSP
0,0526 € - 0,1106 € 6235 En stock
5.5 mm
25.0 mm
0,0664 € - 0,1395 € 50000 En stock
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Filetages UNF
  • sur 6
Cape flexible 63.5 mm (Øi) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108765

Gamme de prix
2,1881 € - 0,8593 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 76.2 mm (Øi) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108772

Gamme de prix
2,4523 € - 1,0152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape flexible 2.0 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10557792


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape flexible 4.4 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10007723

Gamme de prix
0,1285 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
55493 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 4.4 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10007730

Gamme de prix
0,1282 € - 0,061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape flexible 5.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10007808

Gamme de prix
0,1889 € - 0,09 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 21.4 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008287

Gamme de prix
0,6268 € - 0,2985 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 3.2 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10154694

Gamme de prix
0,1724 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
36500 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 22.2 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008294

Gamme de prix
0,5735 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
1398 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 25.4 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008362

Gamme de prix
0,583 € - 0,2776 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 25.4 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008379

Gamme de prix
0,6707 € - 0,3193 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 2.8 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10557808


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape flexible 28.6 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008447

Gamme de prix
0,7585 € - 0,3612 €

Niveaux de stock
1240 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 34.9 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008522

Gamme de prix
1,1252 € - 0,5358 €

Niveaux de stock
33295 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 34.9 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008539

Gamme de prix
1,2068 € - 0,5746 €

Niveaux de stock
20800 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 4.8 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10007747

Gamme de prix
0,1225 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape flexible 3.6 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10007686

Gamme de prix
0,1579 € - 0,0752 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 30.2 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008454

Gamme de prix
0,8776 € - 0,4178 €

Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 5.5 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10007785

Gamme de prix
0,1106 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
6235 En stock
Caractéristiques
Cape flexible 4.8 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10007754

Gamme de prix
0,1395 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
50000 En stock
Caractéristiques