Menu Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,0964 € - 0,1842 € 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filetages UNF
0,0642 € - 0,1349 € 55500 En stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0945 € - 0,1984 € 12000 En stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,099 € - 0,2079 € 4500 En stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
10007969 0,1075 € - 0,2257 € 3000 En stock
10.3 mm
13.0 mm
0,1375 € - 0,2885 € 11500 En stock
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,1462 € - 0,307 € 5000 En stock
15.2 mm
13.0 mm
0,2304 € - 0,4837 € 2250 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Filetages UNF
0,3134 € - 0,6582 € 60 En stock
21.4 mm
M22
25.0 mm
Filetages métriques
0,2914 € - 0,6121 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1"
13.0 mm
Filetages UNF
10008447 0,3792 € - 0,7964 € 1200 En stock
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Filetages UNF
0,5626 € - 1,1815 € 33295 En stock
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Filetages UNF
0,6175 € - 1,2966 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Filetages métriques
0,0642 € - 0,1349 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
10007792 0,0891 € - 0,1872 € 3000 En stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,6709 € - 1,4085 € 300 En stock
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Filetages métriques
0,7396 € - 1,5535 € 10280 En stock
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Filetages métriques
0,7352 € - 1,5437 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Filetages UNF
0,478 € - 1,0038 € 300 En stock
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Filetages métriques
0,9874 € - 2,0734 € 160 En stock
50.8 mm
2"
50.0 mm
Filetages UNF
  • sur 6
Cape flexible 4.8 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108741

Gamme de prix
0,1842 € - 0,0964 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5 3/16"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 4.4 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007723

Gamme de prix
0,1349 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
55500 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007808

Gamme de prix
0,1984 € - 0,0945 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M6, 1/4 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 7.9 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007884

Gamme de prix
0,2079 € - 0,099 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 10.3 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007969

Gamme de prix
0,2257 € - 0,1075 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 12.7 mm 13.0 mm PVC Jaune

10008041

Gamme de prix
0,2885 € - 0,1375 €

Niveaux de stock
11500 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.2 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008126

Gamme de prix
0,307 € - 0,1462 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 19.1 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008201

Gamme de prix
0,4837 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M20;3/4"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 21.4 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008287

Gamme de prix
0,6582 € - 0,3134 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 25.4 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008362

Gamme de prix
0,6121 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    1"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 28.6 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008447

Gamme de prix
0,7964 € - 0,3792 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 34.9 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008522

Gamme de prix
1,1815 € - 0,5626 €

Niveaux de stock
33295 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    M35;1 3/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 44.5 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008607

Gamme de prix
1,2966 € - 0,6175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1 3/8";M45
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 4.4 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007716

Gamme de prix
0,1349 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.9 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007792

Gamme de prix
0,1872 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M6, 1/4 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 41.3 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008584

Gamme de prix
1,4085 € - 0,6709 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    1 1/4";M32
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 44.5 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008621

Gamme de prix
1,5535 € - 0,7396 €

Niveaux de stock
10280 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    1 3/8";M45
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 38.1 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008560

Gamme de prix
1,5437 € - 0,7352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    M39;1 1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 31.8 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008485

Gamme de prix
1,0038 € - 0,478 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1";1 1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 50.8 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008669

Gamme de prix
2,0734 € - 0,9874 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    2"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Température maximum
    230 °C