Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0641 € - 0,1346 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0642 € - 0,1349 € | 55500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 10008447 | 0,3792 € - 0,7964 € | 1200 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
|
| 0,0941 € - 0,1978 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3087 € - 0,6483 € | 2500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2914 € - 0,6121 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1468 € - 0,3084 € | 1750 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0552 € - 0,1161 € | 500 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1028 € - 0,2159 € | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1328 € - 0,279 € | 1000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,3916 € | 250 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0612 € - 0,1286 € | 3000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1046 € - 0,2198 € | 8949 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1978 € | 2000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4717 € - 0,9905 € | 41 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,099 € - 0,2079 € | 4500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,7428 € - 1,5597 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,9874 € - 2,0734 € | 160 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 10007969 | 0,1075 € - 0,2257 € | 3000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 0,1614 € - 0,339 € | Demander le délai de livraison ici |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer