Menu Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,3322 € - 0,6977 € 1300 En stock
23.8 mm
M24
25.0 mm
Filetages métriques
0,3338 € - 0,701 € 3750 En stock
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Filetages UNF
0,3087 € - 0,6483 € 2500 En stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Filetages UNF
0,4936 € - 1,0366 € Demander le délai de livraison ici
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
Filetages BSP
0,3777 € - 0,7931 € 193 En stock
23.8 mm
M24
38.0 mm
Filetages métriques
0,3212 € - 0,6747 € 3500 En stock
26.9 mm
M27
25.0 mm
Filetages métriques
0,4717 € - 0,9905 € 41 En stock
31.8 mm
1";1 1/4"
38.0 mm
Filetages métriques
0,597 € - 1,2541 € 280 En stock
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Filetages métriques
0,7553 € - 1,5863 € 32 En stock
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Filetages métriques
0,2945 € - 0,6187 € 169 En stock
21.4 mm
M22
13.0 mm
Filetages métriques
0,5329 € - 1,119 € 1400 En stock
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Filetages métriques
0,2805 € - 0,5891 € 700 En stock
24.6 mm
M25
25.0 mm
Filetages métriques
0,3746 € - 0,7865 € Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
M27
38.0 mm
Filetages métriques
0,5845 € - 1,2275 € 30700 En stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Filetages UNF
0,478 € - 1,0038 € 300 En stock
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Filetages métriques
10008409 0,2867 € - 0,6022 € Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
M27
13.0 mm
Filetages métriques
0,3135 € - 0,6582 € 100 En stock
24.6 mm
M25
38.0 mm
Filetages métriques
0,0789 € - 0,1658 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
M4
13.0 mm
10007709 0,0882 € - 0,1852 € 3500 En stock
3.9 mm
25.0 mm
0,0552 € - 0,1161 € 500 En stock
5.5 mm
25.0 mm
  • sur 6
Cape flexible 23.8 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008324

Gamme de prix
0,6977 € - 0,3322 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 22.2 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008300

Gamme de prix
0,701 € - 0,3338 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    5/8";7/8"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 26.3 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008386

Gamme de prix
0,6483 € - 0,3087 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    3/4";M27;1"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 30.2 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008461

Gamme de prix
1,0366 € - 0,4936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    7/8"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 23.8 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008331

Gamme de prix
0,7931 € - 0,3777 €

Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 26.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008416

Gamme de prix
0,6747 € - 0,3212 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 31.8 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008492

Gamme de prix
0,9905 € - 0,4717 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    1";1 1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 41.3 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008577

Gamme de prix
1,2541 € - 0,597 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1 1/4";M32
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 47.6 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008638

Gamme de prix
1,5863 € - 0,7553 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1 1/2";M48
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 21.4 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008270

Gamme de prix
0,6187 € - 0,2945 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 31.8 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008508

Gamme de prix
1,119 € - 0,5329 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    1";1 1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 24.6 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008348

Gamme de prix
0,5891 € - 0,2805 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M25
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 26.9 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008423

Gamme de prix
0,7865 € - 0,3746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 38.1 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008546

Gamme de prix
1,2275 € - 0,5845 €

Niveaux de stock
30700 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M39;1 1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 31.8 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008485

Gamme de prix
1,0038 € - 0,478 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1";1 1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 26.9 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008409

Gamme de prix
0,6022 € - 0,2867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 24.6 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008355

Gamme de prix
0,6582 € - 0,3135 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    M25
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 3.6 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007686

Gamme de prix
0,1658 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 3.9 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007709

Gamme de prix
0,1852 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.5 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007785

Gamme de prix
0,1161 € - 0,0552 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible