Menu Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,0878 € - 0,1845 € 2500 En stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0878 € - 0,1845 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0769 € - 0,1615 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
13.0 mm
0,0867 € - 0,1819 € 35 En stock
7.0 mm
13.0 mm
0,1046 € - 0,2198 € 500 En stock
8.7 mm
19.0 mm
0,1468 € - 0,3084 € 1750 En stock
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
0,1583 € - 0,3323 € 3000 En stock
13.8 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,5484 € - 1,1518 € 675 En stock
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Filetages BSP
0,2304 € - 0,4837 € 500 En stock
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Filetages métriques
0,2037 € - 0,4278 € 4000 En stock
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Filetages métriques
0,6565 € - 1,3788 € 600 En stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Filetages UNF
0,2664 € - 0,5594 € 4250 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
Filetages UNF
0,2053 € - 0,4311 € 1750 En stock
17.4 mm
M18
13.0 mm
Filetages métriques
0,3212 € - 0,6747 € 2200 En stock
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
Filetages BSP
0,2428 € - 0,5101 € 2500 En stock
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Filetages BSP
0,2805 € - 0,5891 € 30 En stock
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Filetages BSP
10007792 0,0891 € - 0,1872 € 3000 En stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,9874 € - 2,0734 € 160 En stock
50.8 mm
2"
50.0 mm
Filetages UNF
0,3149 € - 0,6614 € 900 En stock
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Filetages UNF
0,4749 € - 0,9971 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Filetages UNF
  • sur 6
Cape flexible 7.7 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007853

Gamme de prix
0,1845 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 7.7 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007860

Gamme de prix
0,1845 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M8, 5/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 5.5 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007778

Gamme de prix
0,1615 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 7.0 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007839

Gamme de prix
0,1819 € - 0,0867 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 8.7 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007921

Gamme de prix
0,2198 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 11.1 mm 25.0 mm PVC Jaune

10008003

Gamme de prix
0,3084 € - 0,1468 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M12, 7/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 13.8 mm 13.0 mm PVC Jaune

10008089

Gamme de prix
0,3323 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M14;1 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 30.2 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008478

Gamme de prix
1,1518 € - 0,5484 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    7/8"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 15.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008164

Gamme de prix
0,4837 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    3/8";M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 15.9 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008140

Gamme de prix
0,4278 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    3/8";M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 38.1 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008553

Gamme de prix
1,3788 € - 0,6565 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    M39;1 1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 19.1 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008225

Gamme de prix
0,5594 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M20;3/4"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 17.4 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008171

Gamme de prix
0,4311 € - 0,2053 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 20.6 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008263

Gamme de prix
0,6747 € - 0,3212 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 20.6 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008249

Gamme de prix
0,5101 € - 0,2428 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 20.6 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008256

Gamme de prix
0,5891 € - 0,2805 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 5.9 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007792

Gamme de prix
0,1872 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M6, 1/4 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 50.8 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008669

Gamme de prix
2,0734 € - 0,9874 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    2"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 28.6 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008430

Gamme de prix
0,6614 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 34.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008515

Gamme de prix
0,9971 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M35;1 1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques