Menu Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,7396 € - 1,5535 € 10280 En stock
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Filetages métriques
0,6709 € - 1,4085 € 300 En stock
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Filetages métriques
0,9295 € - 1,9513 € 245 En stock
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Filetages métriques
0,7352 € - 1,5437 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Filetages UNF
0,7977 € - 1,6752 € 1100 En stock
50.8 mm
2"
25.0 mm
Filetages UNF
0,0964 € - 0,1842 € 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filetages UNF
10008447 0,3792 € - 0,7964 € 1200 En stock
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Filetages UNF
0,5626 € - 1,1815 € 33295 En stock
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Filetages UNF
0,6175 € - 1,2966 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Filetages métriques
0,0642 € - 0,1349 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,1241 € - 0,2606 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,2397 € - 0,5035 € 1750 En stock
19.9 mm
25.0 mm
0,2867 € - 0,6022 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24
13.0 mm
Filetages métriques
0,3746 € - 0,7865 € 600 En stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Filetages UNF
0,1865 € - 0,3916 € 250 En stock
13.8 mm
M14
25.0 mm
0,2224 € - 0,4673 € 5800 En stock
17.4 mm
M18
19.0 mm
Filetages métriques
0,0941 € - 0,1978 € 2000 En stock
8.3 mm
25.0 mm
0,125 € - 0,2626 € 3500 En stock
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,2162 € - 0,4541 € 750 En stock
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Filetages métriques
0,1583 € - 0,3323 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Filetages UNF
  • sur 6
Cape flexible 44.5 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008621

Gamme de prix
1,5535 € - 0,7396 €

Niveaux de stock
10280 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    1 3/8";M45
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 41.3 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008584

Gamme de prix
1,4085 € - 0,6709 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    1 1/4";M32
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 47.6 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008645

Gamme de prix
1,9513 € - 0,9295 €

Niveaux de stock
245 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    1 1/2";M48
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 38.1 mm (Øi) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008560

Gamme de prix
1,5437 € - 0,7352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Filetage
    M39;1 1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 50.8 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008652

Gamme de prix
1,6752 € - 0,7977 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    2"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 4.8 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108741

Gamme de prix
0,1842 € - 0,0964 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5 3/16"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 28.6 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008447

Gamme de prix
0,7964 € - 0,3792 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 34.9 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008522

Gamme de prix
1,1815 € - 0,5626 €

Niveaux de stock
33295 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Filetage
    M35;1 3/8"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 44.5 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008607

Gamme de prix
1,2966 € - 0,6175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1 3/8";M45
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 4.4 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007716

Gamme de prix
0,1349 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 13.5 mm 13.0 mm PVC Jaune

10008065

Gamme de prix
0,2606 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M14;1 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 19.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008232

Gamme de prix
0,5035 € - 0,2397 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 23.8 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008317

Gamme de prix
0,6022 € - 0,2867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 26.3 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008393

Gamme de prix
0,7865 € - 0,3746 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    3/4";M27;1"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 13.8 mm 25.0 mm PVC Jaune

10008096

Gamme de prix
0,3916 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 17.4 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008188

Gamme de prix
0,4673 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 8.3 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007907

Gamme de prix
0,1978 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 11.1 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007983

Gamme de prix
0,2626 € - 0,125 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M12, 7/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.9 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008157

Gamme de prix
0,4541 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    3/8";M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 14.3 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008102

Gamme de prix
0,3323 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M15;9/16"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF