Menu Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Taille de l'écrou h1 h2 Type Ajouter au panier
2,053 € - 4,4429 € 800 En stock
17.5 mm
M12
1
10254875 2,8209 € - 2,8209 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10
3
1,3085 € - 2,6592 € 3500 En stock
31.0 mm
M16
1
5,7986 € - 11,7494 € 1100 En stock
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4
2,4448 € - 5,1341 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
8,0841 € - 16,4216 € 50 En stock
24.0 mm
M16
3
1,1424 € - 2,4583 € 1100 En stock
13.0 mm
M8
1
1,3947 € - 1,3947 € 256020 En stock
14.0 mm
17.5 mm
M8
1.7 mm
2
5,971 € - 12,1441 € 1100 En stock
15.0 mm
M12
3
0,9465 € - 2,0371 € 31891 En stock
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
2,2567 € - 4,5747 € 550 En stock
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2
12,7367 € - 25,8993 € 825 En stock
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
2,0843 € - 4,2126 € 2800 En stock
37.6 mm
M24
1
0,9027 € - 1,9416 € 1900 En stock
10.6 mm
M6
1
1,865 € - 1,865 € 61 En stock
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
1,4168 € - 2,883 € 3375 En stock
33.7 mm
M20
1
1,9745 € - 4,0481 € Demander le délai de livraison ici
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
10,0765 € - 20,4982 € 500 En stock
32.0 mm
M20
3
1,7552 € - 3,7519 € 400 En stock
15.3 mm
M10
1
10,5473 € - 21,4497 € 1306 En stock
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4
  • sur 6
Cape pour écrous enclipsable M12 26.5 mm 18.8 mm PEBD Noir

10254752

Gamme de prix
4,4429 € - 2,053 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • h
    17.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M10 23.8 mm 35.0 mm PEBD Noir

10254875

Gamme de prix
2,8209 € - 2,8209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    18.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M16 32.5 mm 32.4 mm PEBD Noir

10254769

Gamme de prix
2,6592 € - 1,3085 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • h
    31.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M12 26.5 mm 50.0 mm PEBD Noir

10254929

Gamme de prix
11,7494 € - 5,7986 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    4
Cape pour écrous enclipsable M12 26.5 mm 21.5 mm PEBD Noir

10254820

Gamme de prix
5,1341 € - 2,4448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M16 32.3 mm 62.0 mm PEBD Noir

10254899

Gamme de prix
16,4216 € - 8,0841 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • h
    24.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M16
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M8 18.6 mm 14.7 mm PEBD Noir

10254738

Gamme de prix
2,4583 € - 1,1424 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M8 19.0 mm 15.5 mm PEBD Noir

10254806

Gamme de prix
1,3947 € - 1,3947 €

Niveaux de stock
256020 En stock
Caractéristiques
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M8
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M12 26.5 mm 49.0 mm PEBD Noir

10254882

Gamme de prix
12,1441 € - 5,971 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • h
    15.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M12
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M6 14.6 mm 14.3 mm PEBD Noir

10254790

Gamme de prix
2,0371 € - 0,9465 €

Niveaux de stock
31891 En stock
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Taille de l'écrou
    M6
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M24 48.6 mm 43.5 mm PEBD Noir

10254868

Gamme de prix
4,5747 € - 2,2567 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M24
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M24 48.8 mm 102.0 mm PEBD Noir

10254943

Gamme de prix
25,8993 € - 12,7367 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Taille de l'écrou
    M24
  • Type
    4
Cape pour écrous enclipsable M24 48.3 mm 39.5 mm PEBD Noir

10254783

Gamme de prix
4,2126 € - 2,0843 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • h
    37.6 mm
  • Taille de l'écrou
    M24
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
M6 Cape pour écrous enclipsable 14.5 mm (Ø) Noir PEBD

10254721

Gamme de prix
1,9416 € - 0,9027 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • h
    10.6 mm
  • Taille de l'écrou
    M6
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M10 24.0 mm 18.5 mm PEBD Noir

10254813

Gamme de prix
1,865 € - 1,865 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M20 40.7 mm 35.8 mm PEBD Noir

10254776

Gamme de prix
2,883 € - 1,4168 €

Niveaux de stock
3375 En stock
Caractéristiques
  • h
    33.7 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M22 43.6 mm 41.4 mm PEBD Noir

10254851

Gamme de prix
4,0481 € - 1,9745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Taille de l'écrou
    M22
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M20 40.7 mm 92.0 mm PEBD Noir

10254905

Gamme de prix
20,4982 € - 10,0765 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • h
    32.0 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M10 24.0 mm 17.3 mm PEBD Noir

10254745

Gamme de prix
3,7519 € - 1,7552 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • h
    15.3 mm
  • Taille de l'écrou
    M10
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M20 41.5 mm 95.0 mm PEBD Noir

10254936

Gamme de prix
21,4497 € - 10,5473 €

Niveaux de stock
1306 En stock
Caractéristiques
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Taille de l'écrou
    M20
  • Type
    4