10448298
464863
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre extérieur de flexible compatible | 8.0 mm |
---|---|
Diamètre extérieur de flexible compatible | 0.315 in |
l2 | 11.8 mm |
l2 | 0.465 in |
H | 25.0 mm |
H | 0.984 in |
l1 | 0.787 in |
l1 | 20.0 mm |
Type | 2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer