10449998
464866
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre extérieur de flexible compatible | 15.0 mm |
---|---|
Diamètre extérieur de flexible compatible | 0.591 in |
l2 | 0.78 in |
l2 | 19.8 mm |
H | 1.417 in |
H | 36.0 mm |
l1 | 32.0 mm |
l1 | 1.26 in |
Type | 2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer