Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2944 € - 2,7184 € | 8000 En stock |
Non
|
Gris
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 23,6538 € - 46,8698 € | 75 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 6,6605 € - 13,9871 € | 2160 En stock |
Non
|
Gris
|
PELD - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 0,7021 € - 1,4743 € | 27000 En stock |
Non
|
Gris
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,8713 € - 3,1903 € | 98 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| 0,7523 € - 2,5076 € | 2940 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 2,2407 € - 4,673 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 1,008 € - 2,3562 € | 15 En stock |
Non
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 105 En stock |
Non
|
Noir
|
PELD - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|||
| 322,3262 € - 322,3262 € | 8 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 13,5655 € - 24,5632 € | Demander le délai de livraison ici |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 0,2354 € - 0,4063 € | 4400 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,4344 € - 0,8823 € | 3000 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 0,5783 € - 0,6614 € | 1200 En stock |
Non
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 0,1996 € - 0,3657 € | 15200 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 0,0533 € - 0,147 € | 32640 En stock |
Non
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 6,5199 € - 6,5199 € | 1096 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 0,6177 € - 2,5205 € | 3210 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 995,456 € - 995,456 € | 7 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 0,3977 € - 0,7213 € | 1700 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer