Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes thermorétractables sont utilisées pour sceller, isoler et protéger les tuyaux, tubes et tiges filetés ou non filetés. Comprennent une paroi intérieure adhésive épaisse. Ils se rétractent sous l'effet de la chaleur et peuvent fonctionner à des températures comprises entre -55 C et +110 C.Idéales pour sceller ou isoler et protéger les tuyaux, tubes et tiges.Utilisées pour protéger des dommages, de la saleté ou de l’humidité.Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -55 C et +110 C. Matière: PO / Bon de commande Couleur: Noir Séries: SR1180
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | h | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1464 € - 4,2447 € | 1595 En stock |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,4867 € - 76,2631 € | 26 En stock |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2009 En stock |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 14,1097 € - 14,1097 € | 78 En stock |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 8,6746 € - 17,177 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10288054 | 316 En stock |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 359 En stock |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 7,0935 € - 7,0935 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 156 En stock |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 11,4406 € - 11,4406 € | 78 En stock |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 7,1742 € - 7,1742 € | 2912 En stock |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10,2567 € - 10,2567 € | 20 En stock |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 704 En stock |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 6346 En stock |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 4,3713 € - 4,3713 € | 77 En stock |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1196 En stock |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 22,9349 € - 45,4501 € | 249 En stock |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 9,9843 € - 9,9843 € | 423 En stock |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer