Les protections de soupapes de bouteilles de gaz sont conçues en collaboration avec les principales compagnies gazières européennes. Couvrent les filetages des robinets des bouteilles de gaz industriel et de GPL pendant le stockage, la manutention et le transport. Comprennent un clapet d'aération qui permet au gaz de s'échapper en toute sécurité en cas d'ouverture involontaire de la valve.
Matière: PEHD, PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0084, SR1060
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | d | Type | Avec évent | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Sans évent
|
|||
| 10072103 | 0,0869 € - 0,2083 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Sans évent
|
|
| 2939 En stock |
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Sans évent
|
|||
| 0,0752 € - 0,207 € | 55750 En stock |
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Avec évent
|
||
| 0,2664 € - 0,5266 € | 11600 En stock |
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
| 0,085 € - 0,2301 € | 18000 En stock |
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Avec évent
|
||
| 1448 En stock |
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Sans évent
|
|||
| 7 En stock |
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Sans évent
|
|||
| 0,1268 € - 0,2343 € | 5400 En stock |
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
| 0,2084 € - 0,5463 € | 7400 En stock |
PEBD
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
| 0,1225 € - 0,2362 € | 3200 En stock |
PEBD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
| 15000 En stock |
PEHD
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Avec évent
|
|||
| 0,5971 € - 1,2341 € | 900 En stock |
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Avec évent
|
||
| 0,1258 € - 0,2432 € | 20200 En stock |
PEBD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Avec évent
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Avec évent
|
|||
| 0,075 € - 0,328 € | 1600 En stock |
PEBD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Avec évent
|
||
| 0,2743 € - 0,5397 € | 8000 En stock |
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Sans évent
|
||
| 0,1258 € - 0,2432 € | 6400 En stock |
PEBD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
| 10074329 | 616 En stock |
PEHD
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Avec évent
|
||
| 0,5923 € - 1,2275 € | 80 En stock |
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Avec évent
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer