Menu Rechercher

Chaîne porte-câbles - Support d'extrémité

En stock

La chaîne porte-câbles - support d’extrémité est utilisée pour protéger les fils en mouvement. Protège les fils et les câbles contre l’abrasion ou les éraflures, et empêche l’usure et l’enchevêtrement.

  • Matière : polyamide 6 (PA 6)
  • Couleur : noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Nombre de trous de montage Hauteur Ajouter au panier
7,9449 € - 11,1229 € 493 En stock
40.0 mm
8
15.0 mm
9,225 € - 12,915 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
4
10.0 mm
6,5739 € - 10,2261 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4
15.0 mm
6,5739 € - 10,2261 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4
10.0 mm
9,225 € - 12,915 € 1 En stock
15.0 mm
4
15.0 mm
9,225 € - 12,915 € 15 En stock
30.0 mm
8
10.0 mm
11,603 € - 16,2442 € 5 En stock
37.0 mm
4
18.0 mm
6,5739 € - 10,2261 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
8
15.0 mm
7,4285 € - 11,5555 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
4
7.0 mm
9,225 € - 12,915 € 98 En stock
7.0 mm
4
7.0 mm
Chaînes porte-câbles 15.0 mm (H) 40.0 mm (lg) Noir

10371473

Gamme de prix
11,1229 € - 7,9449 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    8
Chaînes porte-câbles 10.0 mm (H) 10.0 mm (lg) Noir

10371411

Gamme de prix
12,915 € - 9,225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 15.0 mm (H) 20.0 mm (lg) Noir

10371459

Gamme de prix
10,2261 € - 6,5739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 10.0 mm (H) 20.0 mm (lg) Noir

10371428

Gamme de prix
10,2261 € - 6,5739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 15.0 mm (H) 15.0 mm (lg) Noir

10371442

Gamme de prix
12,915 € - 9,225 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Largeur
    15.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 10.0 mm (H) 30.0 mm (lg) Noir

10371435

Gamme de prix
12,915 € - 9,225 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    10.0 mm
  • Largeur
    30.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    8
Chaînes porte-câbles 18.0 mm (H) 37.0 mm (lg) Noir

10371480

Gamme de prix
16,2442 € - 11,603 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    18.0 mm
  • Largeur
    37.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 15.0 mm (H) 30.0 mm (lg) Noir

10371466

Gamme de prix
10,2261 € - 6,5739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Largeur
    30.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    8
Chaînes porte-câbles 7.0 mm (H) 16.0 mm (lg) Noir

10371404

Gamme de prix
11,5555 € - 7,4285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    7.0 mm
  • Largeur
    16.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Chaînes porte-câbles 7.0 mm (H) 7.0 mm (lg) Noir

10371398

Gamme de prix
12,915 € - 9,225 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    7.0 mm
  • Largeur
    7.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4