Ces chariots linéaires à brides sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Ils se composent d'une bague linéaire en acier à l'intérieur d'un boîtier à brides en aluminium, leur conférant une grande surface sur laquelle installer.
Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.
Les chariots ouverts à billes sont à utiliser uniquement avec des rails de support d'arbre. Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.
Séries: SRL1756, SRL1755
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
|||
| 2 En stock |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
42.0
|
30.0
|
48.0
|
76.0
|
75.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer