Menu Rechercher

Chariots linéaires fermés

En cours de production

Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.

Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.

Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
Séries: SRL1751, SRL1750

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol H6 h1 Matériau de la cage à billes d3 l1 Style de chariot d2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Long
M8x18
Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Long
M4x8
Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normal
M5x12
Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Court
M4x8
Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Stainless
3.4
14.4
Court
M4x8
Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Court
M4x8
Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Court
M6x12
Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Normal
M5x12
Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Normal
M5x10
Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Long
M5x10
Demander le délai de livraison ici
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Long
M5x10
Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Standard
M5x12
Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Long
M5x12
Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Court
M5x12
Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Long
M6x12
Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Long
M5x12
Demander le délai de livraison ici
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Long
M5x12
Demander le délai de livraison ici
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
Demander le délai de livraison ici
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Long
M6x12
  • sur 3
Chariot linéaire 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262945


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Chariot linéaire 58.0 M4x8 34.0 Aluminium

20262914


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 44.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262761


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Normal
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20262938


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20263034


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 58.0 M4x8 34.0 Aluminium

20262815


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20263133


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20263089


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Chariot linéaire 44.0 M5x12 50.0 Aluminium

20263201


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Normal
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262785


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Normal
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262792


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262952


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Chariot linéaire 44.0 M5x12 50.0 Aluminium

20263256


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20263669


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20263096


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Court
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262983


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Chariot linéaire 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262884


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262877


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Chariot linéaire 58.0 M4X8 34.0 Aluminium

20262891


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Chariot linéaire 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262853


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Long
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12